19.02.2024 08:02 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 1349 Bewertung:
|
Identifier Types in der SIMATIC S7-1200/1500 In der SIMATIC gibt es grundsätzlich die Möglichkeit am OPC UA Server die Identifier Types String und Numeric zu verwenden. Zusätzlich bestehen integriert im TIA Portal sowie über SiOME unterschiedliche Wege,wie Informationen über den OPC UA Server der SIMATIC zur Verfügung gestellt werden können. Die unterschiedlichen Wege bedingen jedoch die Kompatibilität der Identifier Types. Siehe Beitrag: Datenzugriff am OPC UA Server der SIMATIC S7-1200/1500 Kompatibilität von Identifier Type und Datenmodell TIA Portal 1. Das generische Datenmodell der S7-1500 | Identifier Type: String 2. Modelliertes Interface im TIA Portal | Identifier Type: Numeric SiOME 3. Import eines modellierten Interfaces im TIA Portal | Identifier Type: String, Numeric Weiterführende Informationen
Hinweis und Haftungsausschluss! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Februar 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 02/19/2024 10:55:21Formatanpassung |
|
Folgen Sie uns auf