17.10.2023 10:23 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Frage: Antwort: 1 Stk. WinCC RT-Lizenz (Runtime) entsprechend der Anzahl projektierter Prozessvariablen (PowerTags). Alternativ 1 Stk. WinCC RC-Lizenz (Runtime/Configuration) entsprechend der Anzahl projektierter Prozessvariablen (PowerTags)., wenn der WinCC-Server auch zur Projektierung verwendet werden soll; ansonsten kann eine WinCC RC-Lizenz auch für einen separaten Engineering-PC vorgesehen werden. Es gibt RT- und RC Lizenzabstufungen von 128 PowerTags, 512...bis hin zu 262144 PowerTags. Diese Lizenzen beinhalten auch schon 512 Archiv-Variablen, um 512 Prozessvariablen auch archivieren zu können; zusätzliche Archiv-Variablen Lizenzen können hinzubestellt werden. Im Lieferumfang von WinCC ist auch eine versionsloseLizenz SOFTNET IE S7 Lean/Basis enthalten, zur Kommunikation mit max. 8 S7-Steuerungen über TCPIP. 1 Stk. WinCC/Server-Lizenz. Optional kann für den WinCC-Server noch Für die WinCC-Clients: Weitere Konfigurationen sowie Bestelldaten sind folgendem Link zu entnehmen: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MV)
|
Folgen Sie uns auf