10.03.2025 13:16 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Bedeutung der Schnittstellenparametersätze bei S7-GRAPH In den Einstellungen "Extras > Einstellungen > PLC-Programmierung > GRAPH" können Sie zwischen den folgenden Schnittstellenparametersätzen wählen, die Ihnen eine unterschiedliche Menge an Ein- und Ausgangsparametern zur Verfügung stellen:
Sie können in allen Parametersätzen einzelne Parameter manuell löschen oder hinzufügen. Wichtiger Hinweis Beachten Sie bei der Auswahl auch den verfügbaren Speicherplatz in Ihrer CPU, da mit der Anzahl der Parameter auch der Speicherbedarf für den GRAPH-Funktionsbaustein und den zugehörigen Instanz-Datenbaustein steigt. Quelle: Hinweis! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf