07.09.2023 18:41 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 2630 Bewertung:
|
Wie groß sin denn die Schwankungen und wie lange stehen den diese Werte an ? Oder sind diese vereinzelte "Piks" oder "Ausreißer ? Ella_68 P.S.: Schon mal es mit eier mdianen Mittelwertsbildung pröbiert ? (siehe hier) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 09/07/2023 19:03:26Medianer Mittelwert |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.09.2023 00:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 35960 Bewertung:
|
Hier mal ein Vorschlag, die Bandgeschwindigkeit über die Pausenzeit zwischen 2 Impulsen zu ermitteln. Bei einem Wellenumfang von 170 mm und 16 Impulsen liegt der Weg rechnerisch zwischen 2 Impulsen bei 10,625 mm. Setzt natürlich voraus, dass der Abstand absolut gleichmäßig erstellt wurde. Edit: DateianhangBandgeschwindigkeit_0BA8.Standard.zip (188 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09/08/2023 00:09:40 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
15.09.2023 17:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 35960 Bewertung:
|
Die echte Funktion (bis 5 kHz) kannst du nur in Verbindung mit Zählern erreichen. Wenn du die schnellen Eingänge nur im Zyklus erfasst, ist die maximale Zählfrequenz nicht 5 kHz, sondern abhängig von der Zykluszeit, der Größe des Programms und der verwendeten Blöcke. Ebenso ist Simulation abhängig vom Rechnerpower und der Auslastung des Rechners. Und die Simulation kann gerade was zeitkritische Vorgänge betrifft nicht mit der realen LOGO! verglichen werden. Schau dir mal das Video im Anhang an. DateianhangSimulation.zip (128 Downloads) |
Folgen Sie uns auf