20.01.2023 06:27 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 1420 Bewertung: (139)
|
Zur Überbrückung der Lieferzeit eines Comfort Panels benötigt man nur das SIMATIC WinCC Runtime Advanced V17 Paket. Dieses Paket ist nur verfügbar zur Überbrückung der Lieferzeit eines zuvor bestellten SIMATIC Comfort Panels. Die Lizenz gilt bis zum 31.12.2023 und enthält das WinCC Advanced Engineering, die WinCC Runtime Advanced 8192 PowerTags sowie die Option Recipes und Logging. Ansonsten wird keine weitere Software oder Lizenz mehr benötig. Vorgehensweise: Auf den SIMATIC PC der Wahl wird einfach die WinCC Runtime Advanced installiert und die WinCC Runtime Lizenz inkl. der Optionen übertragen. Nun noch das Engineering Projekt von einem Panel in eine WinCC Runtime tauschen und auf den Runtime Rechner übertragen. Die Lizenz für die WinCC Runtime Advanced ist dann bis zum 31.12.2023 gültig und kann bei Bedarf verlängert werden, sofern das bestellte Comfort Panel noch nicht geliefert wurde. Weitere Information: Forumsbeitrag: Gibt es WinCC Advanced noch im TIA Portal V18? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Januar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/20/2023 11:54:04Textformatierung optimiert. Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 01/20/2023 11:59:30Textformatierung optimiert. Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 01/20/2023 12:03:39Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/20/2023 12:11:48Textformatierung optimiert.. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf