05.04.2024 15:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 1420 Bewertung: (139)
|
Bei der Bestellung von SIMIT-Lizenzen für einen vorhandenen Dongle muss die Dongle-ID für die Bestellung des Lizenzträgers und des zugehörigen korrekten Optionstextes angegeben werden. Damit wird die Zuordnung der Lizenz für den richtigen Dongle sichergestellt. Zur Bestellung der SIMIT-Lizenz für einen bestehenden Dongle kann wie folgt vorgegangen werden:
Somit ist der korrekte Optionstext für den Lizenzträger für den bestehenden SIMIT Dongle eingetragen und die Bestellung kann über die Mall durchgeführt werden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2024). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-FB-Allgemein-GER (VB, MS) |
Folgen Sie uns auf