01.03.2023 07:15 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 1431 Bewertung: (146)
|
Offene Leistungsschalter 3WA sind als Einspeise-, Kuppel- oder Abgangsschalter essenzielle Komponenten elektrischer Anlagen in Industrie- und Infrastrukturanwendungen. Sie schützen elektrische Anlagen und Maschinen sicher vor Schäden. Erweiterte Schutzfunktionen und upgradefähige Funktionen, sowie eine optimale Selektivität bieten eine maximale Anlagenverfügbarkeit. Weitere Informationen, siehe: SENTRON offene Leistungsschalter 3WA Integration SENTRON offene Leistungsschalter 3WA an SIMATIC Controller via PROFINET Dank modularer Kommunikationsmöglichkeiten lassen sie sich die 3WA offene Leistungsschalter in elektronische Leit-, Wartungs- und Energiemanagementsysteme integrieren. Höchste Transparenz wird durch eine integrierte Messfunktion nach der IEC 61557-12 sichergestellt. Die Anbindung des offenen Leistungsschalter 3WA als PROFINET IO Device an einen PROFINET IO Controller (z.B. SIAMTIC S7-1200/1500 CPU) ist im TIA Portal versionsabhängig über verschieden Wege möglich. Variante 1: TIA Portal V17 (und älter) 1. Schritt: Import und Installation der GSML-Datei im TIA Portal. 2. Schritt: Auswahl des 3WA im HW-Katalog und Anbindung in der Netzsicht an den PN IO Controller Bild 1: Ablagepfad der 3WA Daten nach Installation der GSML-Datei sowie Einfügen des 3WA und Anbindung an PN IO Controller 3. Schritt: Individuelle Bestückung über die Modulzuordnung in der Geräteübersicht (Ansicht Gerätesicht) Bild 2: Ergänzung des Kopfmoduls mit Modulen zum Parameterzugriff Variante 2: ab TIA Portal V18 1. Schritt: Anbindung in der Netzsicht über HW-Katalog (ist bereits in TIA Portal V18 enthalten) Bild 3: Auswahl des 3WA im HW-Katalog und Anbindung in der Netzsicht an den PN IO Controller 2. Schritt: Netzwerkeinstellungen in der Gerätesicht Bild 4: Zuordnung PROFINET Modul (Gerätesicht) Bild 5: Anbindung des 3WA an den PROFINET IO Controller Bild 6: Detaillierte Parametrierung z.B. der Schutzfunktionen direkt in Gerätesicht Weitere Informationen zum Kommunikationsmodul PROFINET des 3WA, siehe: Systemhandbuch - Kommunikation Offener Leistungsschalter 3WA (Kapitel 6) Hinweis! Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 03/01/2023 07:18:45Anpassung Link |
|
Folgen Sie uns auf