21.07.2021 14:07 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Kann ich meine WinCC Comfort, Advanced oder Professional Engineering-Lizenz für die Projektierung von WinCC Unified-Anwendungen (Unified Comfort Panel oder Unified PC Runtime) verwenden oder hochrüsten? Mit Erscheinen von WinCC Unified sind auch neue Engineering-Lizenzen eingeführt worden. Auch hier erfolgt eine Staffelung nach Leistungsumfang:
Die WinCC Unified Engineering-Lizenzen können auch zum Engineering mit WinCC Comfort, Advanced oder Professional genutzt werden. ACHTUNG: Die Nutzung ist erst ab TA Portal V16 möglich! Umgekehrt können WinCC Comfort, Advanced oder Professional Engineering-Lizenzen ab V16 auch zum Engineering mit WinCC Unified in der entsprechenden Version genutzt werden. Eine Hochrüstung von WinCC Advanced oder Professional Engineering-Lizenzen zu WinCC Unified Engineering-Lizenzen ist seit WinCC V17 auch möglich. Die Zuordnungen (welche Lizenz ermöglicht welchen Projektierungsumfang?) und die möglichen Powerpacks sind im anliegenden Dokument ersichtlich. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) DateianhangWinCC Lizenzen.pdf (800 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 07/21/2021 15:19:02 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
31.07.2023 08:31 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 1392 Bewertung:
|
Hallo, einem Kundenwunsch folgend stellen wir hier die aktualisierte Übersicht "SIMATIC WinCC Unified V18 - Lizenzkompatibilität Engineering.pdf" bereit. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) DateianhangSIMATIC WinCC Unified V18 - Lizenzkompatibilität Engineering.pdf (228 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf