Industry Online Support
Technical Forum
04.08.2008 11:04 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo GST Haben ebenfalls das Problem das mit Roting MPI > DP MM440 keine Daten mit"Starter" gelesen werden können.Nur mit dem PC > Kit (seriealle Anschluß für MM ) kommen wir an unserer Umrichterdaten. Siehe: /tf/WW/de/Posts/20012#top In einemersten Projekt kommst Du ja wohl an die Daten per DP dran. Kanst Du mir mal die Einstellungder DP Schnittstellen und der Umrichter mitteilen ? Danke Werner |
Folgen Sie uns auf