16.10.2011 11:00 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Logo-Gemeinde Bin auf der Suche nach einer Lösung die ich mit Logo realisieren muss. Eingesetzt wird eine Logo OBA7 mit dem PT-100 Erweiterungsmodul. Wie in der Anlage dargestellt soll eine elektrische Heizplatte in einer Vakuumkammer von Raumtemperatur auf ca. 170°C gebracht werden und mit einer möglichst geringen Abweichung auf dieser Temperatur gehalten werden. Gleichzeitig soll bei Erreichen der jeweiligen vorgegebenen Sollwerte das Vakuumniveau über Magnetventile verändert werden. Die Sollwerte sollen über das TD eingegeben werden. Mein Problem ist jetzt, dass ich mit der Logo noch keine Erfahrung habe (bis jetzt nur Mitsubishi - Alpha ohne Analogwerte). Irgendwie habe ich trotz durchlesen des Handbuchs keine Ahnung wie ich die Sache mit der Analogwertverarbeitung machen soll. Vielleicht hat jemand eine ähnliche Anwendung und kann mir ein paar Tips geben, mit welchen Blöcken und Einstellungen ich das hinbekommen kann. Bin für jeden Hinweis dankbar DateianhangLogo-Ablauf.zip (68 Downloads) |
Folgen Sie uns auf