11.12.2008 14:48 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe eine Sauerstoffsonde mit einem Messbereich von 0,00 bis 25,00 mg/l, diese besitzt einen Analog Ausgang von 0 - 10 V. Ich möchte diese in der Logo entsprechend skalieren. Dazu habe ich einen Analogverstärker verwenden und einen Gain von 2,5 eingegeben damit ergibt sich ein Messbereich von min.0 und max.2500. Für die Anzeige habe ich die 2 Kommastellen eingegeben. Einen Ausgang möchte ich im bereich von 0 bis 1,5 mg/l Sauerstoffgehalt schalten. Könntet ihr mir die Richtigkeit dieser Skalierung bestätigen, oder eine richtige Skalierung vorschlagen. Siehe Datei Anhang. Danke! DateianhangTest Analogwert.zip (173 Downloads) |
12.12.2008 20:55 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Danke, habe es jetzt mit einem Analogmodul und einen Poti getestet und hat funktioniert. Frohe Weihnachten! |
Folgen Sie uns auf