27.07.2022 11:07 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 1425 Bewertung: (141)
|
Zum 01.10.2022 wird WinCC flexible zum Auslaufprodukt erklärt. Nach 18 erfolgreichen Jahren wird mit dieser Mitteilung für alle Produkte im Rahmen von WinCC flexible der Beginn des Produktauslauf zum 01.10.2022 angekündigt. Dies bedeutet, dass WinCC flexible Engineering, Runtime und Optionen nicht mehr aktiv vermarktet werden und nicht mehr für neue Projekte eingeplant werden sollten. Die endgültige Abkündigung von WinCC flexible wird in Abhängigkeit des weiteren Stückzahlverlaufs festgelegt, sie wird jedoch nicht vor dem 01.10.2025 in Kraft treten. Das direkte Nachfolgesystem SIMATIC WinCC im TIA Portal mit den Basic und Comfort Panels und der WinCC Runtime Advanced sind seit mittlerweile 11 Jahren im Markt etabliert. Mit SIMATIC WinCC Unified, dem neuen Visualisierungssystem im TIA Portal, begann im Jahr 2020 die Markteinführung der nächsten Generation SIMATIC HMI. SIMATIC WinCC Unified integriert die mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Human Machine Interface zu einem völlig neuen Visualisierungssystem, mit dem Sie die Herausforderungen der Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau erfolgreich meistern können. Weitere Informationen stehen im SIOS Beitrag Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf