Industry Online Support
Technical Forum
05.06.2008 15:56 | |
Beiträge: 47 Bewertung:
|
Suche Tabelle oder Hinweis auf DIN / EN / ?? betreff Anzugmomente für Schrauben in Kupfer Sammelschienenverbindungen Danke |
06.06.2008 11:23 | |
Beiträge: 220 Bewertung:
|
Hi Hela, ich glaub das kommt immer drauf an wo in der HS oder NS technik gibts glaub unterschiedliche Vorschriften (sich aber nicht sicher ist)Wo das allerdings in der DIN VDE festgehalten ist, ich glaub da wirst das Ding wohl wälzen müssen ;) Am besten ist es sich das Gerät/den Schrank im Katalog zu suchen die gibts meist online und dann schauen, bei Siemens stehen in den meisten die Max. Anzugsmomente mit drin. Schwankt glaub auch abhängig davon ob Druck- oder normale Unterlegscheiben mit Federring(wie auch immer der heisst ich hatte immer nur Druckscheiben ;) )zum Einsatz kommen. Ich kenn es aus der HS-Technik 17er Nuss mit 70 Nm und 19er Nuss mit 90 Nm 24er Nuss mit 120 Nm bei Druckscheiben. (Auch hier weis ich die Schrauben nimmer genau ;) glaub M10, M12, M16; hab mir einfach die Nussgrößen und Drehmo's gemerkt) Hier nochwas aus nem Katalog bei NS-Schalttechnik da sind Drehmo's eingetragen und zumindest wie ich die Jungs kenn machen die das einheitlich. Link: https://www.automation.siemens.com/cd-static/material/info/e86060-t1814-a101-a2.pdf?HTTPS=REDIR Hauptleiteranschluss Anschlussschrauben M8, M10, M12, M12Flachschienen mm 24, 42, 42, 42 Kabelschuh, max. Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) mm2 95, 240, 240, 240 Anzugsdrehmoment Nm 10 ... 15, 30 ... 35, 30 ... 35, 30 ... 35 Befestigungsschrauben M8 M12 M12 M12für Montage auf Sammelschienen erforderliches Anzugsdrehmoment Nm 16 ... 18 35 ... 40 35 ... 40 35 ... 40 |
09.06.2008 13:46 | |
Beiträge: 47 Bewertung:
|
Hallo Aranel Calafalas
Erst sag ich mal Danke. Die hier aufgelisteten Drehmomente sind für die Sicherungsabgänge gedacht. Es gibt tatsächlich eine Norm mit Angaben zu den Drehmomenten - DIN 43676 . Nur wenden Hersteller von Stromschienen Anlagen größere Momente an, wobei ausschliesslich Schrauben 8.8 oder fester verwendet werden. Fast überall werden Spannscheiben als Schutz gegen Selbstlockern vorgeschlagen. Was mir ganz neu war ist das die Spannscheiben die plötzliche Wärmedehnung im Kurzschlussfall aufnehmen sollen - ehe das die Schraube reisst ![]() Daher liegen die Anzugmomente auch im mittleren Bereich m Nm 8 15 10 30 12 60 Grüße vom Rhein Hela |
Folgen Sie uns auf