Industry Online Support
Technical Forum
24.09.2008 20:21 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Klar, immer her damit. Als *.zip packen und hier anhängen. |
24.09.2008 22:06 | |
Beiträge: 21 Bewertung:
|
*** 24.09.08 20:50 Schaltplan2.lsc *** LOGO! bestimmen Verwendete Ressourcen: Funktionsblöcke 29/130 REM 9/60 Digitaleingänge 2/24 Digitalausgänge 4/16 Merker 0/24 Analogeingänge 6/8 Textbox 7/10 Analogausgänge 0/2 Programmzeilenspeicher 404/2000 Blocknamen 1/64 Analoge Merker 0/6 Cursortasten 0/4 Schieberegister 0/1 Schieberegisterbits 0/8 Offene Klemme 4/16 Maximale Schachtelungstiefe: AI1-B001-B006-B013-B018-Q2 Folgende LOGO! kann verwendet werden: 0BA4.Standard 0BA5.Standard Blöcke ohne Verbindung zu einem Ausgang: B021 [Meldetext] B008 [Analogverstärker] B005 [Analogverstärker] B010 [Meldetext] B023 [Meldetext] B024 [Meldetext] B026 [Meldetext] B027 [Meldetext] B028 [Meldetext] *** 24.09.08 20:50 Schaltplan2.lsc So-hier die Meldung aus dem Infofenster, im Anhang der Schaltplan - ich hoffe das man damit etwas anfangen kann. Vielen Dank ersteinmal bis hierher!!! Ich mit meiner Inkompetenz nicht allzu nervig zu sein ![]() *** PC --> LOGO! Blöcke ohne Verbindung zu einem Ausgang: B021 [Meldetext] B008 [Analogverstärker] B005 [Analogverstärker] B010 [Meldetext] B023 [Meldetext] B024 [Meldetext] B026 [Meldetext] B027 [Meldetext] B028 [Meldetext] Übertragung PC --> LOGO! fehlgeschlagen *** 24.09.08 20:53 Schaltplan2.lsc *** LOGO! --> PC 0BA5.Standard Übertragung LOGO DateianhangSchaltplan2.zip (340 Downloads) |
25.09.2008 05:00 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Moin. Die Meldungen im Info-Fenster bedeuten: Die digitalen Ausgänge (Q1, Q2,...) benötigen keine "offene Klemme". Hab es dir im Anhang geändert. Dann fehlen dem B005 und dem B008 auch weitere Funktion, da du diese nur zur Auswertung nutzt, bekommen sie einen "analogen Merker". Hab ich dir auch mal geändert. Lad dir mal das Logo-Handbuch (für die V5), da stehen viele solch Infos drin. Und wenn noch was ist, schreiben. DateianhangSchaltplan2.zip (322 Downloads) |
25.09.2008 09:37 | |
Beiträge: 21 Bewertung:
|
Moin, auch zurück - vielen Dank vorab, ich häng mich sofort dran und melde mich nochmal |
25.09.2008 11:05 | |
Beiträge: 21 Bewertung:
|
Hallo nochmal, ja das hat prima funktioniert - zumindest das Einlesen in die LOGO. Nur zum Verständnis, die benutzten Analogeingänge werden nach der Reihe ihrer Parametrierung von der Logo erkannt (heisst Al1=17; Al2=18; Al3=M1.1...Al5=M1.2)??? Wenn ich dann den "Onlinetest" starte, müsste ich doch ALLE Funktionen, also auch die Meldetexte über das Logo-Display bekommen?! Dies ist im Moment noch nicht der Fall, ich hab deshalb die Logo nochmal ausgelesen und als Anhang beigefügt. So-nach vervollständigen der Eingänge, hab ich die AE nochmal umgeschrieben damit sie auch der Reihe nach belegt sind. Jetzt hab ich in der Anzeige für Al1 und Al2 den Wert 200, für alle anderen den Wert -50 im Display. Hab ich da bei der Verschaltung einen Fehler gemacht? Die Eingänge werden doch offenbar als 0 oder 1 gesetzt. Sollten die Ausgänge Q1-Q4 im Simulationsmodus über den PC schaltbar sein? DateianhangSchaltplan1.zip.zip (304 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: cleaner am: 25.09.2008 15:39 |
|
Folgen Sie uns auf