06.05.2011 13:38 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hallo, wo und wie hast du denn deinen Pt 100 angeschlossen? |
06.05.2011 14:58 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
moin richtig , digital läuft alles ich verwende das programm temp zu vol2 (anhang) und wenn ich das mit der onlineüberwachungsdings mache zeigt er ja auch alle werte richtig an nur die kommen nich beim ausgang raus (bis nu nur mit motor und leichte getestet) DateianhangTemp zu Vol2t.zip (96 Downloads) |
06.05.2011 17:29 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hier das angepasste Programm. Wenn der Motor nicht mehr wie 0,02A zieht, dann kannst du den schon dran machen zum testen. DateianhangProg_1111111.zip (90 Downloads) |
06.05.2011 20:37 | |
Beiträge: 46 Bewertung: (8) |
Hallo Manny zur begründung warum ein Motor nicht läuft: Du wirst bestimmt keinen Motor finden der bei 0-10V maxial 2 mA aufnimmt. |
Folgen Sie uns auf