17.05.2010 17:08 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo, anbei der Übersichtsplan eines MM440. Sind das reine Kontakte bei der S7, oder wird da schon Spannung ausgegeben? Der Umrichter brucht 24V als Signal. Wenn das reine Kontakte sind müssen von irgendwo 24V geschaltet werden (z.B. vom Umrichter Kl9 = 24V; Kl 28 0V). Wenn eine (für den Umrichter) externe Spannungsversorgung verwendet wird, sind di beiden 0V-Kl zu verbinden. DateianhangÜbersichtsplanMM440.pdf (172 Downloads) |
Folgen Sie uns auf