16.11.2011 08:45 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo, Ist der Umrichter nach betätigen des öffners(Stop) sofort wieder Betriebsbereit?? siehe FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/41158407 Als nächtes möchte Ich über Aus3 eine DC Bremsung auslösen.(= p1230 - p1236 & p1240 (Vdc-max Regler evtl. ausschalten) Dies soll über ein Notausrelais geschehen, Hierfür steht mir ein betätigter Schliesser vom Notaus relais zur Verfügung,also wenn Notaus gedrückt wird liefert das Not aus relais ein Null Signal und die DC Bremsung soll starten. (Nur zur Info:Zusätzlich schaltet ein Zeitverzögerter Kontakt des Notaus Relais nach abschluss der Bremsung das Vorschütz vom Umrichter weg.) "Jein" es gilt eine Schaltreihenfolge zu beachten (AUS hat Vorrang und ist vor dem EIN-Befehl erst wegzuschalten ansonsten gibts EINSCHALTSPERRE)
Antwort von Radio Eriwan: Im Prinziep ja aber ..... Der ganze Aufbau erreicht maximal Kategorie 1 (wenn überhaupt), ich empfehle einen SINAMICS G120 mit PM240 und CU240x xx-F. In dieser Kombination sind alle Vorgaben bereits integriert und zertifiziert! Der fehlersichere Frequenzumrichter SINAMICS G120 bietet vier Sicherheitsfunktionen, zertifiziert gemäß EN 954-1, Kategorie 3 und IEC 61508 SIL 2: • Sicher abgeschaltetes Moment (STO, Safe Torque Off) zum Schutz gegen eine aktive Bewegung des Antriebs • Sicherer Stopp 1 (SS1, Safe Stop 1) zur kontinuierlichen Überwachung einer sicheren Bremsrampe • Sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS, Safely Limited Speed) zum Schutz vor Gefahr bringenden Bewegungen bei Überschreitung einer Grenzgeschwindigkeit • Sichere Bremsenansteuerung (SBC, Safe Brake Control) zur Ansteuerung von Motorbremsen, die im stromlosen Zustand aktiv sind, z. B. Motorhaltebremsen
|
Folgen Sie uns auf