Industry Online Support
Technical Forum
26.11.2012 22:51 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Jaymyon, nachdem ich die Hauptarbeit der Berechnung der Polynomkoeffizienten und die Programmierung des Berechnungspolynoms abgearbeitet habe liegen die Vorteile doch auf der Hand: a) Einfache Anpassung bzw. Änderung der zeitlichen Gestaltung der Dimmdauer über die Parameter des Impulsgenerators (TH + TL) * 333 (bzw. * 335)! b) Die Schritte / Stufen der Dimmung simd deutlich feiner. Anstelle von 60 Stufen sind nun 333 (335) Stufen realisiert für den Bereich 10(,)0 % die 100(,)0 % (Dies entspricht einer 10-Bit Auflösung des Gesamtbereiches von 0 % bis 100 %!)! c) Es lassen sich bei Bedarf auch definierte Lichtstärken durch Setzen von n (zwischen 0 und 335) realisieren, wobei diese Werte dann mittels Multiplexern "einzuschleifen" sind (ähnlich wie in der Beispielschaltung eines linearen Dimmers gemacht)... ![]() MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf