21.06.2018 16:41 | |
Beigetreten: 06.04.2018 Letzter Bes: 25.11.2023 Beiträge: 76 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65, vielen Dank für die Füllstandsmessung_Zisterne_V2 auch von meiner Seite. Ich habe (aufgrund deiner Hilfestellung für meine Forumfrage) inzwischen den richtigen Sensor für meine Zisternen-Füllstandsmessung: Ein 24V Ultraschallsensor mit analogem Ausgang (0-10V / 4-20mA) von Microsonic, Typ: mic+130/IU/TC, den ich im 4-20mA Modus betreibe, da das Kabel über 15m lang und nicht geschirmt ist.. Meine große Bitte an Dich: Könntest Du Deine arithmetische Meisterleistung auch für meinen Anwendungsfall liefern? Der Sensor kann von 20cm bis zu einer Tiefe von 200cm (Grenztastweite) messen. Die Betriebstastweite ist 130cm. Meine Zisternentiefe ist max. 175 cm. Auf Anhieb zeigt Deine "Füllstandsmessung_Zisterne_V2" Programmierung bei mir einen Sensorfehler ab ca. 55 cm Entfernung vom Sensor und eine "volle" Zisterne "2.500mm" im LOGO Display (statt 1540mm). Mein wichtigster Füllstandsbereich ist: 150cm ("leer") und 20-25cm ("voll"). Die 20-25cm sind ab Sensor gerechnet (einschliesslich der 0-10cm Blindzone). VIELEN DANK im voraus... Koethologe. SPEX zum Sensor https://www.microsonic.de/de/abstandssensoren/zylindrisch/micplus/standardsensoren/standardsensoren/micplus130iutc.htm ------------------------------------------------------------------------------------------ Dateianhangba_ger_mic+xxxiu.pdf (158 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 22.06.2018 07:59:42Neue Überschrift nach Splitten |
|
21.06.2018 17:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 34442 Bewertung: (4294)
|
Hast du denn den Sensor schon auf deine Maße parametriert? Oder willst du in so stehen lassen? |
21.06.2018 19:52 | |
Beigetreten: 06.04.2018 Letzter Bes: 25.11.2023 Beiträge: 76 Bewertung: (0) |
Ich habe mal eine Skizze beigefügt. Die Pumpe hängt ca. 15 cm über dem Boden (nicht 30). Der Sensor sitzt im "Schornstein" der Zisterne und kann in der Höhe ca. 5 cm variiert werden. Gesamt Nutz-Höhe Zisterne: 150-155cm minus Pumpenabstand 15cm = 140 cm plus Weg zur Sensorunterkante = 20-25 cm, ergibt (160-) 165cm, die ich für den Leer-Zustand vorgeschlagen habe. Abstand Wasserhöhe bei voll bis zur Sensorunterkante entsprechend 25cm. Ist das verständlich? Best, K. DateianhangZisterne Skizze Masse.pdf (153 Downloads) |
Folgen Sie uns auf