Industry Online Support
Technical Forum
04.04.2012 11:21 | |
Beiträge: 1547 Bewertung:
|
Hallo, um eine Kopplung mit einem PC herzustellen gibt es zwei grundsätzlich Möglichkeiten: 1. Standard TCP (native TCP), beherrschen die meisten Netzwerkfähigen Systeme ohne zusätzliche Software. Unter Windows nennt sich diese Schnittstelle TCP-WinSock. 2. Kopplung über Industieprotokolle wie S7 Protokoll, ISOonTCP In deinem Fall möchtest die die TCP native Variante verwenden. Hier kannst du am einfachsten im Internet nach kleine kostenlosen Programmen such für TCP Socket Progarmmierung oder WINSOCK Beispielen für verschiedene Programmiersprachen und fertigen lauffähigen Programmen. Das ist sicher komfortabler als Hyperterminal. Auf SPS Seite musst eine Verbindung programmieren für TCP und die Bausteine T-Send und T-RCV aufrufen. Mehr Infos zu den Bausteinen der S7 1200 findest du hier SIMATIC S7 S7-1200 Automatisierungssystem(Kapitel 10.2.2 Offene Kommunikation). Beispiele hierzu gibt es aktuell glaube ich keine (habe wenigstens keine gefunden). |
Folgen Sie uns auf