06.05.2021 15:16 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Für die aktuelle Version V21.8 der S7-1500 Software Controller existieren weitgehende Freigaben für das aktuelle SIMATIC Industrie PC-Spektrum:
Hinweise:
Hinweise: Weitere Informationen finden sich hier: SIMATIC-PC-Based-FB-GER (MT) |
08.08.2022 15:26 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Auch für die aktuelle Version V21.9 gelten ähnliche Bedingungen. Deshalb hier kurz die aktuellen Daten: Die neue Version V21.9 ist rückwärtskompatibel zu den bisherigen Versionen:
Die Funktionalität der SIMATIC S7-1500 Software Controller V21.9 entspricht der FW V2.9 der SIMATIC Advanced Controller. Zur Nutzung der neuen Funktionalität dieser Version ist ein TIA Portal V17 erforderlich. CPU 1507S (F):
Hinweise: Auf den IPC2x7E und IPC4x7E, mit Verwendung von Windows 7 Ultimate 64 Bit oder Windows 10 muss die Windows-Installation von UEFI-Boot auf Legacy-Boot umgestellt werden, bevor der Software Controller installiert werden kann. Für die CPU 1507S F sind für folgende IPC Konfigurationen mit NVRAM (z.B. gepuffertes SRAM) erforderlich: IPC2x7E, IPC4x7D, IPC4x7E, IPC627D, IPC677D, IPC827D Für die IPC627E, IPC677E, IPC647E und IPC847E werden folgende Konfigurationen nicht unterstützt:
CPU 1508S (F):
Hinweise: Auf den IPC4x7E mit Verwendung von Windows 7 Ultimate 64 Bit oder Windows 10 muss die Windows-Installation von UEFI-Boot auf Legacy-Boot umgestellt werden, bevor der Software Controller installiert werden kann. Für die CPU 1507S F sind für folgende IPC Konfigurationen mit NVRAM (z.B. gepuffertes SRAM) erforderlich: IPC4x7E, IPC627D, IPC677D, IPC827D Für die IPC627E, IPC677E, IPC647E und IPC847E werden folgende Konfigurationen nicht unterstützt:
Eine Auflistung der Verbesserungen findet sich ebenso wie die oben aufgeführten Informationen unter folgendem Link: Lieferfreigabe: SIMATIC Software Controller V21.9 Weiterhin hier der Link zum aktuellen Updates: Sowie dem Handbuch für weitere Informationen: Hinweis Viele Grüße |
14.11.2022 10:44 | |
Beigetreten: 27.02.2008 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hallo, gibt es Erfahrungswerte ob der Soft-Controller auch auf einem IPC327G läuft? |
Folgen Sie uns auf