12.02.2013 11:16 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo Freunde der LOGO! Es gibt jetzt in den jeweiligen Stores (Google Play und iTunes) die LOGO! App kostenlos als Download! Funktionsübersicht: A. Verbindung über IP-Adresse und DynDNS Name B. Datum und Uhrzeit lesen/einstellen inklusive Abgleich mit Datum und Uhrzeit des C. Auslesen der LOGO! FW D. Anzeige der Statusinfos in tabellarischer Form (I/O’s, AI, Cursor-Tasten, K-Keys, M, …….) E. Anzeige von FB-Parameter und konfigurierten Werten in tabellarischer Form F. Anzeige von FB-Parameter und konfigurierten Werten in Trendansicht G. Anzeige von Diagnoseinformationen Für die Punkte A bis einschließlich D sind keine Änderungen im LOGO!“ Programm notwendig. Die App funktioniert mit WLAN Anbindung (IP-Adresse) und auch über Anbindung per Internet (DynDNS-Name). Es können mehrere LOGO! in die Verbindungsliste aufgenommen werden. Jede LOGO! und jedem Wert im VM-Tabellen Monitor kann ein anwenderspezifischer Name vergeben werden zur leichteren Unterscheidung. Konfigurierte Werte und FB-Parameter können wenn zulässig per App geändert werden. Hier die Links zum Download: Andriod Version: iOS Version: https://itunes.apple.com/de/app/logo!-app/id581906197?mt=8 |
Für diesen Beitrag bedanken sich5 Benutzer |
09.12.2015 09:43 | |
Beigetreten: 05.12.2011 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (23) |
@FabZ87: Hab gestern ein Update auf Version 03.00.02.00 der LOGO!App auf Android bekommen. Evlt. ist das ja was für dich. Neu ist nun die Möglichkeit eine "Control Page" anzulegen und dort Buttons, Schieberegler, Fortschrittsbalken und Textausgabefelder hinzuzufügen, wobei jedes Control per In-App-Kauf zu je 1,99 erworben werden muss (aber ich glaube nur 1x pro Control-Typ).
|
Folgen Sie uns auf