16.08.2013 14:29 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Willkommen. Er begann einen MM440 Umrichter Kommunikation von Gewicht nach RS 485 Suchen Bibliotheken oder fertigen Blöcke. google Übersetzung
|
29.01.2015 11:03 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
hier zwei FAQ |
Zuletzt bearbeitet von: JensS am: 30.01.2015 11:07Noch eine kleine Erklärung. Der MM4xx kann nur Profibus, DeviceNet, CANopen und das auch nur mit Zusatzbaugruppen. Die integrierte RS485 kann nur USS-Protokoll. Das ETHERNET-Protokoll verstehen nur die PROFINET, EtherNet/IP Varianten des SINAMICS (z.B. G120 mit PM240-2 und CU240E-2 PN) |
|
Folgen Sie uns auf