13.01.2016 12:14 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mir die beiden Dateien angeschaut. Ein Auszug, von beiden Dateien, habe ich dem Anhang hinzugefügt. Der log ist vom 11.01.2016 . Da ich da, Vor Ort getestet habe. Ich kann keinen Fehler finden der mich weiter bringt. Ich gehe davon aus, das der Eintrag "S7 channel unit "TCP/IP" activated!" & "S7 channel unit "TCP/IP" deactivated!" aufgrund des starten der Runtime und beenden der Runtime, eingetragen wird. In der Logdatei "WinCC_Sys_01" Ist ein Skript Fehler vermerkt. Vom Zeitstempel her, habe ich da mit dem Test begonnen. Danach wurde nix mehr eingetragen. Ich war bis ca. 11:30 Uhr am testen, und habe die Runtime mehrmals beendet und gestartet Habe ich irgend etwas übersehen, oder falsch interpretiert? Danke im Vorraus DateianhangAuszug SIMATIC_S7_PROTOCOL_SUITE_01 & WinCC_Sys_01.txt (44 Downloads) |
Folgen Sie uns auf