16.11.2023 10:12 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Gibt es einen Nachfolger für das SIMATIC KTP1000 Basic / TP1500 Basic? Als möglichen Nachfolger eines SIMATIC KTP1000 Basic oder TP1500 Basic kann z.B. ein SIMATIC HMI KTP1200 Basic verwendet werden. SIMATIC KTP1000 Basic DP -> SIMATIC HMI KTP1200 Basic DP SIMATIC KTP1000 Basic PN -> SIMATIC HMI KTP1200 Basic PN SIMATIC TP1500 Basic PN -> SIMATIC HMI KTP1200 Basic PN Das Basic Panels 2nd Generation hat im Vergleich zu einem Basic Panels 1st Generation z.T. andere technische Daten (z.B. Maße der Gehäusefront, Einbauausschnitte, Einbautiefe, Schnittstellen, Auflösung etc.):
Darüber hinaus kann auch jedes andere Basic oder Comfort Panel eingesetzt werden. Migration: Basic Panels 1st Generation -> Basic Panels 2nd Generation Die Basic Panels 2nd Generation können nur noch im TIA Portal projektiert werden. Das Handbuch "SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Basic Panels" enthält wichtige Informationen zu verschiedenen Migrationsthemen (wie z.B.: Projektierungshilfen, Unterschiede in den technischen Daten der Geräte etc.). Neben dem Austausch des Bediengerätes an der Anlage ist zusätzlich die Migration der Projektdaten notwendig (setzt entsprechende Engineering-Lizenz im TIA Portal voraus).
Weiterführende Informationen:
Hinweis: Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/17/2023 09:02:01Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf