28.02.2022 08:15 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 07.02.2024 Beiträge: 58 Bewertung: (1) |
Gibt es einen Nachfolger für das SIMATIC Multipanel MP 277? |
28.02.2022 09:15 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 19.02.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (68)
|
Als möglichen Nachfolger eines SIMATIC MP277 können die folgenden Comfort Panels verwendet werden: Zur Sicherung der Ersatzteilversorgung war es notwendig die SIMATIC MP 277 8" / 10" zu überarbeiten. Die aktualisierten Geräte werden deshalb mit einem neuen Geräteimage sowie neuen Artikelnummern ausgeliefert. Die Comfort Panels weisen im Vergleich zu den MP277 andere technische Daten auf (z.B. Maße der Gehäusefront, Einbauausschnitte, Einbautiefe, Schnittstellen, Auflösung etc.):
Wichtiger Hinweis: Bestehende Projekte müssen im Engineering System WinCC flexible bzw. WinCC V13 hochgerüstet werden, um auf die überarbeiteten Geräte geladen werden zu können. Die überarbeiteten MP 277 8" und 10" sind
projektierbar. Das Handbuch "SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Comfort Panels" enthält wichtige Informationen zu verschiedenen Migrationsthemen (wie z.B.: Projektierungshilfen, Unterschiede in den technische Daten der Geräte etc.) Migration: SIMATIC MP277 -> SIMATIC HMI K(T)P900/1200 Comfort Die neuen SIMATIC Comfort Panels werden mit WinCC (TIA Portal) projektiert. Neben dem Austausch des Bediengerätes an der Anlage ist zusätzlich die Migration der Projektdaten notwendig (setzt entsprechende Engineering-Lizenz für WinCC im TIA Portal voraus).
Weiterführende Informationen
Viele Grüße SIMATIC-HMI-FB-GER (RC) |
Folgen Sie uns auf