Industry Online Support
Technical Forum
12.02.2008 11:18 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo, also jetzt bin ich verwirrt. Wo brauchst du jetzt hilft? Auf PC Seite oder auf der Steuerung? Mit der VB.Net Programmierung kann ich leider nicht helfen, dass ist außerhalb meines Wissensbereiches, aber vielleicht helfen die folgenden FAQ / Applikationen: Erstellen der Verbindungsdaten für die offene TCP/IP Kommunikation mit dem Open Communication Wizard Wie wird eine offene TCP Kommunikationsverbindung zwischen einer S7-300 PN CPU und einem CP343-1 aufgebaut und wie werden Daten ausgetauscht? Wie wird eine offene TCP Kommunikationsverbindung zwischen zwei S7-300 PN CPUen aufgebaut und wie werden Daten ausgetauscht? Industrielle Kommunikation mit PG/PC Band 2 - Schnittstellen Programmierhandbuch Ich hoffe dass wird etwas helfen. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf