09.07.2024 08:42 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.03.2025 Beiträge: 1539 Bewertung:
|
Gibt es Serverdiagnose auf der Programmierebene für OPC UA, z.B einen Baustein für das Auslesen der eigenen Serverstatus oder Anzahl der Verbindungen? Ja, es gibt ab TIA Portal V18 und S7-Steuerungen ab FW V3.0 Möglichkeiten, um Diagnosen des OPC UA-Server durchzuführen. Sie können auf Knoten im OPC UA-Adressraum zugreifen, um den Inhalt zu Diagnosezwecken im Programm auszuwerten. Neben der Diagnose des OPC UA-Servers im Programm sind auch eine Online-Diagnose mit externen Clients wie UAExpert sowie weitere Diagnosemöglichkeiten beschrieben. Weitere Informationen: SIMATIC S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200pro, ET 200eco PN Kommunikation OPC UA: Beitragsübersicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf