15.08.2022 13:46 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
SIMATIC HMI Option+ bietet zusätzliche Funktionen für SIMATIC IPC und SIMATIC HMI Comfort Panel. SIMATIC HMI Option+ IPC unterstützt die folgenden WinCC Runtimes:
Eine Funktion die in SIMATIC HMI Option+ angeboten wird, ist die Möglichkeit zur lokalen Benutzeridentifikation per RFID Karte. Info: RFID-Anmeldung wird aktuell nur von WinCC Comfort Panel und WinCC Runtime Advanced unterstützt. Mit der Hilfe der Integration von PM-LOGON Basic, lässt sich eine Benutzeridentifizierung per RFID im Engineering und am Bediengerät in wenigen Schritten projektieren und in Betrieb nehmen. Dafür wird ein Anwendungsbeispiel "SIMATIC Option+" zur Verfügung gestellt, welches die Umsetzung anhand eines verfügbaren Beispielprojektes unter anderem am SIMATIC Comfort Panel und SIMATIC WinCC Runtime Advanced V17 darstellt. Tipp😉 Beim SIMATIC Comfort Panel kann es vorkommen, dass die in Option+ hinterlegte Variable "Panel_LogonUid" nicht beschrieben wird. Wenn das der Fall ist, ist es möglich, dass der OPC-UA Server am SIMATIC Comfort Panel nicht aktiviert ist. Damit der Informationsaustausch zwischen Betriebssystem des SIMATIC HMI Comfort Panels und SIMATIC HMI Option+ erfolgen kann, muss auf dem Bediengerät der OPC-UA-Server gemäß Kapitel 2.3 „OPC-UA-Server auf dem Bediengerät aktivieren“des Anwendungsbeispiels aktiviert werden (siehe Bild 1). Bei Bedarf kann es erforderlich sein, den Port für die OPC-UA-Kommunikation auf dem Bediengerät zu ändern bzw. zu überprüfen (siehe Bild 2). Weiterführende Informationen Unterschiede zwischen PM-LOGON, PM-LOGON Basic und SIMATIC Logon Hinweis
|
Folgen Sie uns auf