03.05.2021 17:02 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, hier mal eine Übersicht zum Einsatz der dezentralen Automatisierung: Für Lösungen im Schaltschrank oder ohne Schaltschrank direkt an der Maschine sowie für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich. Dabei sind alle Produkte über PROFIBUS oder PROFINET in die Automatisierung integrierbar. ET 200MP S7-1500 I/O Das einfach zu verdrahtende I/O System ideal für den Schaltschrank. Direkte Anbindung an die S7-1500 oder zur Verwendung als Zeilenerweiterung. An die ET 200MP werden die I/O Baugruppen von der S7-1500 angebunden. ET 200SP Mit dem kleinen Platzbedarf das I/O System für kleine Schaltkästen Die Vielzahl an Funktionalitäten ermöglicht eine hohe Flexibilität. Besonders geeignet für den Serienmaschinen Bauer. /für Serienmaschinen SIMATIC ET 200SP – das kompakte IO-System für den Schaltschrank ET 200pro Das modulare I/O System für IP65/67. Optimal für Motion Anwendungen mit integriertem Frequenzumrichter und Motorstarter ET 200AL Erweitern Sie das gewohnte I/O System der ET 200SP in IP 65/67. Flexible in an der Montage, besonders geeignet für bewegende Teile. Verfügbar für M8 oder M12 Anschlusstechnik ET 200eco PN Das kompakte I/O Block System für IP67 Sehr robust und widerstandsfähig gegen Vibrationen, Staub, Öl oder Feuchtigkeit dank des komplett versiegelten Zink-Guss Gehäuses IO-Systeme nach Maß - SIMATIC ET 200 Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf