14.07.2021 10:42 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.05.2023 Beiträge: 963 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, wir möchten hier Hinweise geben, bezüglich der Kommunikationsmöglichkeit zum Feldbus CAN. Im Siemens Portfolio steht dazu der SIMATIC PN/CAN LINK zur Verfügung. Dieser dient dazu, ein PROFINET-Netzwerk mit dem Feldbus CAN bzw. CANopen zu verbinden und Daten auszutauschen. Die Projektierung erfolgt im TIA Portal (ab V14). Hierzu steht dem Anwender ein entsprechendes HSP (Hardware Support Package) zur Verfügung.Eine Anleitung zeigt, wie die Aktualisierung des Hardwarekataloges im TIA Portal erfolgt Im CANopen Modus können externe Gerätebeschreibungsdateien (.eds-Files) importiert bzw. exportiert werden. Der SIMATIC PN/CAN LINK besitzt einen internen PROFINET-Switch und fügt sich nahtlos in ein PROFINET-Netzwerk ein. Im Handbuch (Kapitel 9, ab Seite 77) ist die Anleitung für die Parametrierung der Baugruppe hinterlegt. Die technischen Daten des PN/CAN LINK (Best. Nr. 6BK1620-0AA00-0AA0) sind im SIOS-Portal aufgeführt. Der PN/CAN LINK ist gut geeignet, wenn eine Bestandsanlage ohne ET 200SP um wenige CAN-Netzwerke erweitert werden soll. Dieses Gerät kann höhere Mengengerüste als das ET 200SP-Modul bedienen (CAN-Knoten, Prozessdatenmenge). Vorteile sind: -- Eigenständiges Gerät (z. B. kein ET 200SP-Interfacemodul notwendig) -- Bis zu 126 CAN-Knoten -- max. 512 PDOs (senden / empfangen) Unterstützte Steuerungen: S7-1200, S7-1500, ET 200SP, OpenController Weitere Informationen sind in der Lieferfreigabe des SIMATIC PN/CAN LINK ersichtlich. Das folgende Bild zeigt eine prinzipielle Systemkonfiguration mit einem PN/CAN LINK als Kommunikations-Gateway zwischen einem PROFINET-Netzwerk und einem CAN-Netzwerk. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf