31.05.2022 17:33 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Wenn WinCC (TIA Portal) V17 Update 4 zusammen mit dem Bediengeräte-Image V17.0 Upd. 4 eines Unified Comfort Panels verwendet wird, dann werden beim Projekt-Download im Dialog "Vorschau Laden" folgende Meldungen angezeigt (Typ der PG/PC-Schnittstelle: „Ethernet“):
Beide Meldungen können ignoriert werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Optionen "Anpassen" und "Downgrade" NICHT aktiviert sind. Der Download kann ohne Einschränkungen durchführt werden. Wenn WinCC (TIA Portal) V17 Update 4 zusammen mit dem Bediengeräte-Image V17.0 Upd. 4 eines Unified Comfort Panels verwendet wird, dann werden beim Projekt-Download im Dialog "Vorschau Laden" folgende Meldungen angezeigt (Typ der PG/PC-Schnittstelle: „PN/IE“):
Die Image-Downloads für HMI-Bediengeräte, sowie die zugehörige Readme-Datei (für V17.0 Upd. 4) können im Siemens Industry Online Support (SIOS) heruntergeladen werden. Hinweis Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf