09.08.2016 18:09 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 1337 Bewertung: (42) |
Anbei nun die richtigen Werte für einen 4...20mA Sensor. Einstellung soll aber 0-20mA oder 0-10V oder kein Sensor sein damit das Gain 1,00 bleibt. Die Linearisierung gemäß Excel Tabelle macht das dann schon richtig. Habe nun den letzten Additionswert (Spalte O bzw R) manuell korrigiert, sodass die "Gerade" verschoben wird, und damit der Fehler halbiert wird - nun ist der Fehler unter 1 Grad - lediglich eine Stelle hat 1,2 Grad Fehler(Spalte J). Auf mehrere Punkte aufteilen ist daher meiner Ansicht nicht notwendig - es ist ohnehin schon einiges an Blöcke- und Analogen Merkern - Verbrauch. Erläuterung der Tabelle: Spalte D ... jener Wert der vom Sensor kommt 200 - 1000 .... auch für Simulationseingabe Formel bar * 800 / 30 + 200 ... da 30bar auf 800 aufgeteilt werden und dann die 4mA also 200 addiert. Spalte E ... das eine bar abgezogen (-27) A155 ... Gewünschte Temperaturzahl eingeben G155 .... aus Spalte E abgelesener Wert für diese Temperaturzahl eintragen - Rest wird berechnet K155 ... Einstellung Schwellwertschalter EIN, und für V1 von erster Arithm. Einheit L155... Einstellung Schwellwertschalter AUS M155 ...V3 von erster Arithm. Einheit N155... V4 von erster Arithm. Einheit R155 .... Die manuell korrigierte Addition von Spalte O155 (um halben Fehler Korr.) - dies für V2 der zweiten Arithm. Einheit DateianhangLogo-Druck-Linearisierung-2016-08-09.xlsx (115 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.08.2016 09:39 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 1337 Bewertung: (42) |
Die letzte Version - auch für R23 - 12bar eingetragen
DateianhangLogo-Druck-Linearisierung-2016-08-09.xlsx (101 Downloads) |
10.08.2016 10:23 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Ich hab bei mir nun mit dem relativen Druck gerechnet und für das 404A mit HD-Sensor stimmts soweit ziemlich gut...hab bei der Optimierung vom 8er Block auf 114 geschraubt, damit ist auch dieser Bereich recht genau. Beim Niederdruck krieg ich die Werte noch nicht hin... DateianhangLogo-Druck-Linearisierung-2016-08-10_fabi.xlsx (99 Downloads) |
10.08.2016 11:14 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 1337 Bewertung: (42) |
Bei ND ist es 800 / 13 .... habe die in die Tabelle eingefügt, weiteres die Punkte geändert. Die Spalte E ist nun gleich wie D Für die Fehlerberechnung mit Excel: Werte!! von bzw. ab Zeile 155 in den oberen Bereich kopieren DateianhangLogo-Druck-Linearisierung-2016-08-10_a.xlsx (94 Downloads) |
10.08.2016 11:45 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 1337 Bewertung: (42) |
das Ding hats in sich - das -1bar muss anders berücksichtigt werden - nun in Tabelle eingefügt
DateianhangLogo-Druck-Linearisierung-2016-08-10_b.xlsx (88 Downloads) |
10.08.2016 12:37 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 1337 Bewertung: (42) |
nochmals ergänzt und optimiert .... HD von 30°C bis 70°C nur mehr max 0,5° Fehler beim ND ... im relevanten Bereich 1 bis 2 bar ein ebenso geringer Fehler DateianhangLogo-Druck-Linearisierung-2016-08-10_c.xlsx (108 Downloads) |
10.08.2016 12:55 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Ich komme heute leider nicht mehr dazu...aber zumindest ist der Ausliefertermin auf Montag verschoben worden. Ich habe mit dem ND noch rumgespielt und habe gute Werte gekriegt (-0.6 im Schnitt). Im übrigen habe ich die Zellen verknüpft, damit ein leichtes Ändern möglich ist. Zum Optimieren sehr praktisch. DateianhangLogo-Druck-Linearisierung-2016-08-10_c.xlsx (92 Downloads) |
Folgen Sie uns auf