27.03.2023 11:38 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 29.11.2023 Beiträge: 1164 Bewertung:
|
In diesem Beitrag werden die Unterschiede zwischen PLCSIM V5.x , PLCSIM V18 und PLCSIM Advanced V5.0 in deren Funktion und Umfang näher beleuchtet. PLCSIM V5.x und PLCSIM V18 sind ein Bestandteil von STEP 7 Professional 201x bzw. STEP 7 Professional im TIA Portal, wodurch es keine separate Lizenz benötigt, sondern direkt verwendet werden kann. Für die Verwendung von PLCSIM Advanced V5.0 wird eine separate Lizenz benötigt. Die Bestellnummer für die aktuelle PLCSIM Advanced Version 5 lautet: Eine Trial Version steht im SIEPortal zur Verfügung. PLCSIM V5.x und TIA V18: PLCSIM V5.x und V18 bieten eine Grundlage, auf welcher Programme mit einfacher Logik getestet werden können, bevor die Programme auf eine reale PLC geladen werden. Einfache Logik beinhaltet vor allem das setzten und zurücksetzen von Ein- und Ausgängen. Hierbei werden, im Unterschied zu PLCSIM Adv. in PLCSIM V5.x alte CPUs (S7-300, S7-400) unterstützt. PLCSIM V18 unterstützt die S7-1200 Reihe, welche im Umfang von PLCSIM Adv. nicht enthalten ist. Vom Funktionsumfang gibt es zwischen V5.x und V18 keine großen Unterschiede, abgesehen von den unterstützen PLCs und deren erweiterten Funktionsumfang. Näheres kann der unten verlinkten Dokumentation entnommen werden. PLCSIM Adv. V5.0: PLCSIM Adv. hingegen ist auch für anspruchsvollere Simulationen, z.B. mit mehr als 2 PLCs gleichzeitig, geeignet. Alle unterstützten Geräte sollten der unten verlinkten Dokumentation entnommen werden. Ein größerer Funktionsumfang wird z.B. durch die Kommunikationsmöglichkeit über TCP/IP gegeben. Mit TCP/IP Kommunikation können Web- oder auch OPC UA-Server gehostet werden und es ist zusätzlich möglich eine Verbindung zu realer Hardware herzustellen (PLCs und HMIs). Außerdem können neben der einfachen Simulation im Zusammenspiel mit SIMIT Antriebe und andere Verhaltensmodelle hinzugefügt und überprüft werden. Weiterführend kann die Anlage zusätzlich mit NX MCD im physikalischen Umfeld getestet werden. Ein direkter Vergleich der beiden unterschiedlichen Softwares in allen Punkten ist in der Dokumentation zu finden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf