19.01.2022 14:19 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 30 Bewertung:
|
Unmanaged Switche sind aktive Telegrammverteiler mit LEDs, die mit Plug&Play typischerweise in kleinen Netzwerken eingesetzt werden. Sie sind kostengünstig und platzsparend. Benötigen keine Konfiguration und können auch für Gebäudeautomation und z. T. mit PoE eingesetzt werden. Typische unmanaged SCALANCE-Switche sind aus der X-000er und X-100er Baureihe. Managed Switche sind konfigurierbar im TIA Portal, SINEC NMS und Webserver. Sie verhalten sich im Auslieferungszustand (Default-Konfiguration) wie die unmanaged Switche. Sie haben eine erweiterte Diagnose und dienen meist zur Strukturierung von großen Netzwerken z. B. über Ringe und VLANs. Sie sind z. T. routingfähig über Netzwerkgrenzen hinaus und haben eine hohe Verfügbarkeit durch Redundanzfunktionen. Sie haben LEDs und verfügen z. T. über PoE. Typische managed SCALANCE-Switche sind aus der X-200er, X-300er, sowie XM-400er und XR-500er Baureihe. Beide Switch-Varianten können in der Topologiesicht im TIA Portal projektiert werden. Bei den unmanaged Switchen dient die Topologie lediglich der Verkabelungs-Diagnose und der -Übersicht. Achtung!: Verschalten Sie die unmanaged Switche in der Topologie nicht, die das Forwarding-Verhalten bei LLDP-Telegrammen aufweisen! Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen, SIMATIC-Kommunikation-FB-GER (JD) DateianhangBestelluebersicht_Unmanaged_Switches.pdf (211 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-Kommunikation-FB-GER am: 01/19/2022 14:21:11Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-Kommunikation-FB-GER am: 01/21/2022 14:35:50 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf