24.04.2023 14:29 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung: (130)
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Beachten Sie, dass nur Handlesegeräte eingesetzt werden können, die intern eine Umsetzung des Strichcodes in einen ASCII-Tastatur-Code durchführen. Optische Handlesegeräte sind für das ortsungebundene Lesen von zweidimensionalen (2D) Data Matrix Codes und eindimensionalen (1D) Barcodes geeignet. Die integrierten, komplexen Bildverarbeitungsfunktionen und Beleuchtungstechnologien ermöglichen das Lesen von Codes auf verschiedenen Oberflächen. Dafür stehen zwei robuste und leistungsstarke optische Handlesegeräte zur Verfügung. Die Geräte eignen sich zum Lesen von 1D und 2D Codes z.B. Data Matrix Code (DMC) mit mittleren bis hohe Kontraste. Empfohlene Handleser: SIMATIC MV320 - Artikelnummer: 6GF3320-0HT01 optischer Leser, Handlesegerät für 1D und 2D Codes z.B Data Matrix, betriebsbereites Set aus Lese- Gerät und USB-Kabel Stromversorgung über USB 6' (1,8m) zur Verwendung für Codes mit mittlerem bis hohem Kontrast, Lesereichweite abhängig von Code-Art und Größe 20mm bis 375mm. SIMATIC MV326 – Artikelnummer: 6GF3326-0HT01 optischer Leser, Bluetooth Handlesegerät für 1D-Barcode und Data Matrix, betriebsbereites Set aus Lese- Gerät, Ladestation, Access Point und USB-Kabel 6' (1,8m) für Codes mit mittlerem bis hohem Kontrast, Lesereichweite abhängig von Code-Art und Größe 20mm bis 375mm.
Sie aktivieren die ENTER-Funktion durch Einscannen des entsprechenden DMC im Handbuch. Handbücher:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MV)
|
Folgen Sie uns auf