19.04.2023 17:52 | |||||||||||||||||||||||||
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Das Kodierelement ist zweiteilig. Werkseitig befinden sich beide Teile im Peripheriemodul. Beim erstmaligen Stecken eines Peripheriemoduls rastet ein Teil des Kodierelements auf dem BaseUnit ein. Dadurch wird das Stecken eines anderen Modultyps mechanisch verhindert. Das mechanische Kodierelement kodiert das Peripheriemodul mit der BaseUnit mechanisch und das elektronische auch noch zusätzlich elektronisch. Dadurch verringert sich das Risiko, dass bei einem Modultausch auf ein verdrahtetes BaseUnit ein falscher Modultyp gesteckt wird. Das elektronische Kodierelement verfügt zusätzlich über einen elektronischen, wiederbeschreibbaren Speicher für modulspezifische Projektierungsdaten (z. B. F-Zieladresse für fehlersichere Module, Parameterdaten beim IO-Link Master). Tabelle: Verfügbare Kodierelemente für ET 200SP (Ersatzteile)1)
1)Für die Peripheriemodule werden ab Werk modulabhängig mechanische oder elektronische Kodierelemente mitgeliefert. Die Varianten A, B, C, D, F und H sind als Ersatzteil verfügbar. Das passende Kodierelement können Sie den technischen Daten des jeweiligen Peripheriemoduls entnehmen. Weitere Informationen: Handbuch SIMATIC ET 200SP Dezentrales Peripheriesystem, Seite 295 Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: April 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
||||||||||||||||||||||||
Folgen Sie uns auf