10.01.2022 14:02 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.06.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (126)
|
Immer wieder erreichen uns Fragen, welche Steuerungen die Modbus RTU (Remote Terminal Unit) Kommunikation unterstützen und welche Module dafür notwendig sind. Modbus RTU kommt bei Applikationen zum Einsatz z.B. in der Prozesstechnik für Messgeräte, Ventile, Heizungen, Analysegeräte zur Wasseraufbereitung etc. oder aber auch bei der Migration von Altsystemen/Fremdsteuerungen. Zur Realisierung wären folgende Lösungsansätze denkbar S7-1200/1500; ET 200SP 1 aktiver Master mit max. 247 passiven Slaves Modbus RTU Bausteine für Master und Slave in CMs und Modulen integriert. S7-1200 - CM1241 6ES7241-1CH32-0XB0 ET 200SP - CM PTP 6ES7137-6AA01-0BA0 S7-1500 / ET 200MP 6ES7541-1Ax00-0AB0 S7-300, S7-400 Ladbare Treiber für Modbus RTU Master und Slave Für CP 441-2 und CP341 6ES7870-1Ax01-0YAx S7-400 – CP 441 6ES7441-2AA05-0AE0 S7-300 / ET 200M – CP341 6ES7341-1xH02-0AE0 Weitere Informationen: Wie realisieren Sie eine MODBUS-RTU-Kommunkation mit STEP 7 (TIA Portal) für die SIMATIC S7-1200? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf