17.01.2022 10:43 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung: (130)
|
Zur optimalen Integration der SIMATIC RFID Systeme in Totally Integrated Automation (TIA) stehen Varianten mit verschiedenen Schnittstellen zur Verfügung. Die Kommunikationsmodule eignen sich für den Einsatz in allen Bereichen der Automatisierung, sind besonders kompakt und können durch ihre hohe Schutzart auch in rauen Industrieumgebungen und unter beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden. Ob in Produktion oder Logistik – mit den folgenden Kommunikationsmodulen können Sie unsere SIMATIC Ident-Systeme an SIMATIC-Steuerungen, PC-basierte Systeme oder Steuerungen von Fremdanbietern anschließen:
Die Kommunikationsmodule sind bestens geeignet für den Einsatz in allen Bereichen der Automatisierung. Weitere Informationen: SIMATIC Ident Configuration Guide Anwendungsbeispiele im SIOS Portal Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 01/18/2022 14:24:23Ethernet/IP / TCP/IP (XML) wurde im Text ergänzt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
04.02.2022 18:06 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 605 Bewertung: (71)
|
Danke, super Beitrag! An der Stelle möchte ich noch ein neues Anwendungsbeispiel erwähnen, das vorallem den alten Hasen bekannt vorkommen sollte ("FB79"): Und nicht vergessen: Das Thema RFID ist sehr nahe am Thema OID (optische Identifikation) mit quasi 90% Überschneidung. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf