25.07.2023 13:23 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 05.09.2024 Beiträge: 1418 Bewertung: (139)
|
Wie unterscheiden sich die Verzögerungszeiten bei ET200SP und ET200MP Modulen? Bei der Abschätzung von Reaktionszeiten zyklischer und zeitgesteuerter Programmbearbeitungen (kürzeste bzw. längste) spielen die Verzögerungszeiten der Eingänge und Ausgänge eine maßgebliche Rolle. Quelle: Simatic S7-1500, S7-1500R/H, ET200SP, ET200pro Zyklus- und Reaktionszeiten Die Verzögerungszeiten von ET200SP und ET200MP Baugruppen sind nicht zwingend identisch.Daher ist es Empfehlenswert vor der Hardwareauswahl die Verzögerungszeiten anhand der Baugruppendatenblätter zu ermitteln und die Werte in die Berechnung der Gesamtreaktionszeit einfließen zu lassen. So ist es noch während der Projektierung von zeitkritischen Anwendungen möglich die Hardware optimal auszuwählen. Unterschiede finden sich z.B. bei den digitale Eingangsbaugruppe „Basic“ (BA) der ET200MP BA im Vergleich zur ET200SP BA. Die digitale BA-Eingangsbaugruppe der ET200SP ermöglicht eine bewusste Parametrierung der Verzögerungszeiten. Eine detaillierte Übersicht über alle Baugruppen und ihre technischen Daten findet sich in der ET200MP Manual Collection bzw. Hinweis: |
Folgen Sie uns auf