28.05.2021 13:41 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Hallo SIOS-Forum-Community Die Synchron-Serielle Schnittstelle (SSI) ist eine Schnittstelle für Absolutwertgeber (Wegmesssysteme). Sie ermöglicht es, durch eine serielle Datenübertragung eine absolute Information über die Position zu erhalten. Die Auswertung von SSI Absolutwertgebern (Gray codiert) könnte z.B. mit der Baugruppe TM_PosInput1 (6ES7138-6BA01-0BA0) für die ET200SP realisiert werden Sie bietet einen Zähl-Kanal für Differenz-Eingangssignale nach RS422 bis zu 1 MHz, sowie die Positionserfassung mit Hilfe von SSI-Absolutwertgebern. Für die Zählfunktionen ist auch der Anschluss von 5V TTL-Signalen möglich, allerdings ist bei dem ET200SP Modul für TTL Geber keine 5V Spannungsversorgung vorhanden, diese muss extern beigestellt werden. Handbuch SIMATIC ET 200SP TM PosInput 1 Ein weiterer Lösungsansatz ist der Einsatz der Baugruppe TM_PosInput2 (6ES7551-1AB00-0AB0) für die SIMATIC S7-1500 / ET200MP. Die Zähl-und Positionserfassungs-Baugruppe TM PosInput 2 verfügt über 2 identische Kanäle zum Anschluss von Impulsgebern, inkrementellen oder absoluten Positionsgebern nach dem RS422 Standard. Für Zählfunktionen können auch 5V-TTL-Signale verwendet werden. Für die ET200MP gibt es einen entsprechenden Kontakt für die 5V. Handbuch SIMATIC S7-1500 TM PosInput 2 Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf