25.07.2024 10:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 28.10.2024 Beiträge: 1462 Bewertung: (146)
|
Die SIMATIC Basic Panel mit integrierter PROFINET (Ethernet) Schnittstelle unterstützen ab dem TIA Panel Image V14 die Funktionalität Sm@rtServer. Dies betrifft folgende SIMATIC Basic-Panels der 2nd Generation:
Bei Aktivierung des Sm@rtServers kann über einen Sm@rtClient per Remotezugriff das Panel bedient und beobachtet werden. Bild 1: Aktivierung des Sm@rtServer im TIA Portal Projekt durch einen einzigen Hacken Weitere Informationen und eine ausführliche Beschreibung des Sm@rtServers, siehe: Änderungen in der Lizensierungsverpflichtung ab dem TIA Portal V17 Die o.g. nützliche Funktion des Sm@rtServers war für die TIA Panel Image Stände V14-V16 jeweils lizenzpflichtig. Seit dem TIA Portal V17 und dem Panel Image V17 ist der Sm@rtServer im Funktionsumfang des SIMATIC Basic Panel ohne zusätzliche Kosten enthalten, d.h. es ist keine zusätzliche Lizenz für diese Funktion mehr erforderlich. Wichtiger Hinweis zur lizenzfreien Nutzung! Es genügt nicht allein das Panel mit einer TIA Portal Version >=V17 zu projektieren. Voraussetzung für die lizenzfreie Aktivierung des Sm@rtServers ist, dass das Panel auch als Panel in der Version >=V17 angelegt wurde bzw. auf diese Version hochgerüstet wurde. Die aktuellen Panel Images können hier heruntergeladen werden: Image-Downloads für SIMATIC HMI Bediengeräte: Comfort / Mobile / Basic Panels Weitere Beiträge zum Thema Weitere Hinweise und Haftungsausschluss! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 07/25/2024 10:20:18Anpassung Format Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 09/24/2024 13:27:27Verlinkung eines weiteren Beitrags zum Thema |
|
Folgen Sie uns auf