17.02.2022 13:42 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Die maximale Höhe und der maximale Luftdruck im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel ist modulabhängig und in den technischen Daten des jeweiligen Moduls beschrieben bzw. kann aus der Tabelle für klimatische Umgebungsbedingungen, siehe Handbuch, entnommen werden. ET 200SP Standard Baugruppen Typische Grenzen für ET 200SP Standard Baugruppen für Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel bei waagerechter Einbaulage sind: -30 ... +60 °C bei 1 140 hPa ... 795 hPa bei -1 000 m ... +2 000 m Achtung: Bitte beachten Sie beim Einsatz der ET 200SP über 2 000 Meter Meereshöhe die Derating-Tabelle und die Hinweise aus dem oberen Handbuch! ET 200SP SIPLUS Baugruppen Typische Grenzen für ET 200SP SIPLUS Baugruppen für Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel bei waagerechter Einbaulage sind: -40 ... +70 °C bei 1 140 hPa ... 795 hPa bei -1 000 m ... +2 000 m -40 ... +60 °C bei 795 hPa ... 658 hPa bei +2 000 m ... +3 500 m -40 ... +50 °C bei 658 hPa ... 540 hPa bei +3 500 m ... +5 000 m Achtung: Bitte beachten Sie die Ausnahmen aus den technischen Daten der jeweilige Baugruppe! Das können z. B. folgende Ausnahmen sein: Bei >60 °C max. Summenstrom 1 A oder bei +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls oder bei > +60 °C max. 2x ±10 V zulässig. ET 200SP SAFETY Baugruppen Maximale Umgebungstemperaturen, u. a. in Abhängigkeit des Summenstroms, entnehmen Sie bitte dieser Produktinformation. Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Februar 2022). Viele Grüße SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (JD) |
Folgen Sie uns auf