29.07.2022 20:06 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (143)
|
Erklärung der Berechnung der Zykluszeit aller Kanäle anhand der 6ES7134‑6GD01‑0BA1 ET 200SP AI 4XI 2-/4-Wire ST: Die Zykluszeit der AI-Baugruppe hängt von folgender Parametrierung ab:
Beispielrechnungen:
1 x 4 x 60 ms = 240 ms
3 x 16 x 60 ms = 1080 ms = 1,08 Sek. Hinweise: "Deaktivieren" Sie nicht benutzte Kanäle in der Parametrierung, dadurch verbessert sich die Zykluszeit des Moduls, da die deaktivierten Kanäle bei der Berechnung nicht mitzählen! Bei höheren Anforderungen an die Wandlungszeit kann eine High Speed Karte z. B. 6ES7134‑6HB00‑0DA1 ET 200SP AI 2 X U/I 2-, 4-Wire HS eingesetzt werden! Weitere Informationen: Forumsbeitrag Welche Spannungsbereiche werden für die Spannungsmessung von der dezentralen Peripherie ET200 unterstützt? Handbuch SIMATIC ET 200SP Analogeingabemodul AI 4xI 2-/4-wire ST, S. 27f bzw. S. 18 Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juli 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Folgen Sie uns auf