11.01.2023 11:15 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 1401 Bewertung:
|
Ausgangssituation: Kann mit dem Powermodul 6ES7138-4CB11-0AB0 bei der ET200S ein Mischbetrieb von 230V und 24V DI/DO Modulen konfiguriert werden? Lösungsansatz: Nein, ein Mischbetrieb von Module mit AC und DC Lastspannung ist bei dem Powermodul 6ES7138-4CB11-0AB0 nicht möglich. Näheres kann dem Handbuch entnommen werden: Laut den technischen Daten (Seite10 im Handbuch) kann das PM-E mit den folgenden Lastspannungen arbeiten:
siehe auch Bild Bei der Parametrierung der PM-E muss der Spannungstyp DC oder AC gewählt werden --> näheres siehe Seite11 im Handbuch Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf