15.01.2024 10:58 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Dieses Video befasst sich mit dem richtigen Datenhandling auf unserer Plattform Industrial Edge. Der Zugriff auf Datenquellen und die Erfassung von Felddaten erfolgt mit Hilfe von Konnektivitäts-Apps. Für die Anbindung an übergeordnete Systeme kann die Applikation Cloud Connector verwendet werden. Weitere Themen sind die Datensynchronisation mit der Applikation DataXess und die Datenharmonisierung über den Industrial Information Hub (IIH). Im Video werden, neben einer Einführung in das Datenhandling, die Applikationen Cloud Connector, DataXess und der Industrial Information Hub vorgestellt und beispielhaft eingerichtet. Video-Playlist zu Industrial Edge Industrial Edge: Beitragsübersicht Wenn Sie offene Fragen haben oder mehr über die Einsatzmöglichkeiten von Siemens Industrial Edge in Ihrem Unternehmen erfahren möchten, kontaktieren Sie einfach unsere Experten: Kontaktieren Sie unsere Experten Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 04/11/2024 13:16:35Möglichkeiten zur Kontaktierung hinzugefügt. Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 07/01/2024 11:59:52Hinweis zur Beitragsübersicht hinzugefügt. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf