03.04.2024 07:25 | |
Beigetreten: 18.03.2024 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (1)
|
Hier werden die speziellen LOGO! Kommunikationsmodule erklärt. 1. LOGO! CMK2000, Bestellnummer: 6BK1700-0BA20-0AA0 LOGO! CMK2000 Kommunikationsmodul zum Integrieren der LOGO! 8 in den Gebäudesystembus KNX; Anschluss DC 24V 0,04A 1 RJ45 Port für Ethernet 50 Kommunikationsobjekte Uhrzeit-Synchronisation Konfiguration/Diagnose per Web-Interface. Für die Projektierung wird das Tool ETS5 benötigt. 2. Communicative Interface Module (LOGO! CIM), Bestellnummer: 6ED1055-5MC08-0BA2 LOGO! CIM für LOGO! 8 Modbus RTU Interface (RS232/485) 4 Port Switch; Ohne 4G/LTE/GPS Engine; Ohne Antennen; Web-Konfigurator A) Das LOGO! CIM Modul alleine dient als Router von Modbus RTU auf Modbus TCP oder S7 Kommunikation mit der LOGO! Steuerung. B) SMS senden/empfangen Dafür wird dann noch ein Kommunikationsmodul + SIM Karte + SMA-Steckverbinder + Antenne benötigt. Der Kommunikationspartner muss für diese Anwendung SMS fähig sein (z.B. Handy). Es wird nur GSM (2G), UMTS (3G) und LTE (4G) unterstützt. Als Antenne kann man folgende Stabantenne verwenden, Bestellnummer: 6NH9860-1AA0 oder IRC-Antenne ANT896-4MA: 6GK5896-4MA00-0AA3 oder zylinderförmige Antenne ANT 896-4ME: 6GK5896-4ME00-0AA0 Kommunikationsmodule: für Europa: Telit LE910C1-EU LTE CAT-1 mPCIe für Asien und Australien Telit LE910C1-AP LTE CAT-1 mPCIe für Nordamerika: Telit LE910C1-NF LTE CAT-1 mPCIe Das Kommunikationsmodul, den SMA-Steckverbinder und die SIM Karte gibt es nicht von Siemens. C) Positionsbestimmung via GNSS (z.B. GPS) Für GNSS wird zusätzlich zum LOGO!CIM benötigt: Antenne, Antennenkabel, SMA-Steckverbinder und Kommunikationsmodul Antenne ANT 895-6ML, Bestellnummer:6GK5895-6ML00-0AA0 Antennenkabel 1m, 2m oder 5m: Flexible Verbindungsleitung vorkonfektioniert SIMATIC NET N-Connect/SM male/male, 1 m: 6XV1875-5LH10 Flexible Verbindungsleitung vorkonfektioniert SIMATIC NET N-Connect/SM male/male, 2 m: 6XV1875-5LH20 Flexible Verbindungsleitung vorkonfektioniert SIMATIC NET N-Connect/SM male/male, 5 m: 6XV1875-5LH50 Kommunikationsmodule: für Europa: Telit LE910C1-EU LTE CAT-1 mPCIe für Asien und Australien: Telit LE910C1-AP LTE CAT-1 mPCIe für Nordamerika: Telit LE910C1-NF LTE CAT-1 mPCIe Das Kommunikationsmodul und den SMA-Steckverbinder gibt es nicht von Siemens. 3. LOGO! CMR2040, Bestellnummer:6GK7142-7EX00-0AX0 LOGO! CMR2040 ist ein Kommunikations-Modul zum Anschluss LOGO! 8 an das LTE Funk-Netz. 1 RJ45 Port für Ethernet-Anschluss zur LOGO! 8; 2xDI; 2xDO; Lese/Schreib-Zugriff auf LOGO!-Variablen; SMS Versand/Empfang; Email Versand; Positionserkennung GPS; Uhrzeitsynchronisation/Weiterleitung mit Echtzeituhr; Konfiguration/Diagnose per Web-Interface; Remote Access via OpenVPN/HTTPs, DYNDNS, Länderzulassung beachten! A) Beispiel für SMS senden/empfangen mit CMR2040: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109483740 Das Beispiel nennt auch die nötigen Komponenten: LOGO!, LOGO!CMR, LOGO!Power (oder andere 24V DC Stromversorgung), SIM-Karte und Antenne. B) Positionsbestimmung mit GPS Neben einer LOGO! und LOGO! CMR2040 wird auch noch eine GPS Antenne benötigt, Bestellnummer: 6GK5895-6ML00-0AA0 Und ein Antennenkabel; eins von: Flexible Verbindungsleitung vorkonfektioniert SIMATIC NET N-Connect/SM male/male, 0,3 m: 6XV1875-5LE30 Flexible Verbindungsleitung vorkonfektioniert SIMATIC NET N-Connect/SM male/male, 1 m: 6XV1875-5LH10 Flexible Verbindungsleitung vorkonfektioniert SIMATIC NET N-Connect/SM male/male, 2 m: 6XV1875-5LH20 Flexible Verbindungsleitung vorkonfektioniert SIMATIC NET N-Connect/SM male/male, 5 m: 6XV1875-5LH50 Viele Grüße, |
Zuletzt bearbeitet von: LOGO! FB am: 04/03/2024 07:26:44Zuletzt bearbeitet von: LOGO! FB am: 05/08/2024 08:12:22Zuletzt bearbeitet von: LOGO! FB am: 05/10/2024 08:46:26 |
|
Folgen Sie uns auf