07.08.2019 13:23 | |||||
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.11.2024 Beiträge: 34128 Bewertung: (4249) |
Mit der vorliegenden Information wird das Produkt Drive ES Basic Maintenance V5.6 SP2 zur Lieferung am 26.07.2019 freigegeben. Mit der vorliegenden Information wird das Produkt Drive ES Basic Maintenance V5.6 SP2 zur Lieferung freigegeben. Bestellinformationen zu Drive ES Basic Maintenance V5.6 SP2. Drive ES Basic Maintenance V5.6 SP2 ersetzt die Vorgängerversion V5.6 SP1, d.h. die Artikelnummer ist unverändert.
Gründe für die Überarbeitung und Weiterentwicklung sind die Aktualisierung der integrierten Objekt Manager und der IBN-Tools SimoCom U auf V14.03.02 und SimoCom A auf V05.05.04 sowie das Update der unterstützten Microsoft Betriebssysteme. Im Einzelnen wurden folgende Innovationen gegenüber der Vorgängerversion Drive ES Basic Maintenance V5.6 SP1 eingebracht (unveränderte Tool-Versionen sind ebenfalls mit aufgeführt):
Vorteile einer Drive ES Basic Installation im Vergleich zur Installation der Einzel-Tools
Die integrierten IBN-Tools sind auch einzeln als Download aus dem Internet erhältlich und können über diesen Weg als kostenloses Upgrade einer bestehenden Drive ES Basic (Maintenance) Installation ab V5.4 SPx (V5.6 SP1) verwendet werden:
Wie bekommt man die neue Drive ES Basic Maintenance Version?
Hinweis zum Einsatz in SIMATIC PCS 7:
Betriebssysteme und STEP7-Kompatibilität Drive ES Basic Maintenance kann mit folgenden Microsoft-Betriebssystemen verwendet werden:
Drive ES Basic Maintenance V5.6 SP2 kann mit folgenden STEP7-Versionen (Mindestvoraussetzung) verwendet werden:
Detaillierte Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter 18495518 Unterstützte Sprachen
Hinweis |
||||
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 08/07/2019 13:26:45Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/08/2019 08:45:08Links optimiert. |
|||||
Folgen Sie uns auf