Industry Online Support
Technical Forum
02.03.2023 06:24 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Ein funktionskompatibler Nachfolger steht für das TP/OP27 nicht zur Verfügung. Als Vorzugsvariante für eine Konvertierung wurde das TP/OP270 bzw. dessen Nachfolger das TP/OP277 oder MP277 empfohlen. Die möglichen Nachfolger dieser Vorzugsvarianten wären die TP/KP 700/1200 Comfort Panels. TP 27 6" -> TP 270 6" -> TP 277 6" -> TP700 Comfort OP 27 6" -> OP 270 6" -> OP 277 6" -> KP700 Comfort TP 27 10" -> TP 270 10" -> MP 277 10" -> TP1200 Comfort Darüber hinaus kann es aber auch jedes andere SIMATIC Comfort Panel sein. Wichtiger Hinweis: Das Handbuch "SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Comfort Panels" enthält wichtige Informationen zu verschiedenen Migrationsthemen (wie z.B.: Projektierungshilfen, Unterschiede in den technische Daten der Geräte etc.) Migrationsschritte (Projektierung): SIMATIC TP/OP27 --> SIMATIC TP/KPx Comfort Die SIMATIC Comfort Panels werden im TIA Portal projektiert. Neben dem Austausch des Bediengerätes an der Anlage ist zusätzlich die Migration der Projektdaten notwendig (setzt entsprechende Engineering-Lizenz im TIA Portal voraus).
Weitere Informationen:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/02/2023 12:59:54Textformatierung optimiert. Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 03/07/2023 08:05:56Textformatierung angepasst. |
|
Folgen Sie uns auf