13.10.2009 14:55 | |
Beiträge: 97 Bewertung: (10) |
|
08.12.2009 11:34 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 23.10.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141)
|
NEU: STEP7 Basic v10.5 Service Pack 2 Features: - indizierter Zugriff auf Array-Elemente mit den Befehlen "FieldRead" und "FieldWrite" - Unterstützung der Sprache Chinesisch - Erhöhung der Prozessvariablen der Basic Panels Den Link findet ihr oben im ersten Beitrag. Über den Link gelangt ihr zum Download des SP2. Vorraussetzung ist eine bereits installierte Version von STEP7 Basic. Hier noch ein Tipp für all diejenigen, die die neuen Befehle nach der Installation nicht gleich finden: Die Befehle sind nicht in der Anweisungsliste gelistet. Um FieldRead and Write zu nutzen, muss eine Leerbox (Anweisung --> Allgemein --> Leerbox) in ein Netzwerk eingefügt werden. Über die Klappliste der Leerbox findet man dann ganz unten die beiden neuen Befehle. Die Funktion der Befehle ist recht simpel, aber leider in der Hilfe auf Anhieb nicht zu finden. Deswegen hier eine Kurzanleitung: FieldRead:
FieldWrite:
EDIT: Jetzt auch als FAQ verfügbar |
Zuletzt bearbeitet von: Robster am: 18.01.2010 13:50Zuletzt bearbeitet von: Robster am: 18.01.2010 13:50 |
|
08.01.2010 11:34 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 23.10.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141)
|
NEU 18.12.09: Starter Kit für S7-1200 Link siehe erster Beitrag |
18.01.2010 13:26 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 23.10.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141)
|
Neue Applikationen: Ethernetkommunikation zwischen S7-1200 und S7-300/400 (CE-X18) Dezentrales Drehzahlsteuern eines Antriebs mit S7-1200 über USS-Protokoll (CE-X11) RFID Daten lesen und verarbeiten mit S7-1200 und RF380 Reader (CE-X16) Und ein Demo Projekt für Basic Panels: Demo-Projekte für SIMATIC Panels (WinCC flexible 2008/STEP 7 Basic V10.5), Panel PC und WinCC flexible PC Runtime |
Zuletzt bearbeitet von: Robster am: 18.01.2010 13:32Zuletzt bearbeitet von: Robster am: 18.01.2010 13:31 |
|
17.02.2010 17:00 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 23.10.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141)
|
Zwei neue Applikationen zum Positionieren eines SINAMICS S110 Antriebes mit S7-1200. Einmal über das USS-Protokoll: Dezentrales Positionieren eines SINAMICS S110 mit S7-1200 über USS-Protokoll (CE-X9) Und über die Puls-/Richtungsschnittstelle mit Hilfe des Technologieobjektes "Achse" und PLC-Open Motion Control: Gesteuertes Positionieren mit S7-1200 über Puls-/Richtungsschnittstelle (CE-X7) |
01.03.2010 11:31 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 23.10.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141)
|
Anbei eine Applikation zum Anschließen eines Data Matrix Code Scanners an S7-1200. Das Beispiel zeigt auch sehr schön die Verwendung von Strings in der PtP-Kommunikation. Flexibles Dekodieren und Verarbeiten von Data Matrix Codes mit S7-1200 (CE-X27) |
Folgen Sie uns auf